Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1 | 5 | 8.8 | Included | Colour | |
4,797.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1 | 5 | 8.8 | Included | Colour | |
2,398.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 8.8 | Included | Colour | |
516.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9 | Included | Colour | |
5,167.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9 | Included | Colour | |
2,583.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9 | Included | Colour | |
646.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 9.9 | Included | Colour | |
6,461.87 € | 1 | Disponibile | 65 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 9.9 | Included | Colour | |
3,230.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 9.9 | Included | Colour | |
745.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 10.7 | Included | Colour | |
7,456.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 10.7 | Included | Colour | |
3,728.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 10.7 | Included | Colour | |
429.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 11.9 | Included | Colour | |
858.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 11.9 | Included | Colour | |
8,586.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 11.9 | Included | Colour | |
4,293.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 11.9 | Included | Colour |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 180 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Rubber (silicone) |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Core identification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali