Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 8.6 | None | Colour | |
4,966.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 8.6 | None | Colour | |
2,483.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 8.6 | None | Colour | |
573.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.9 | Included | Colour | |
5,730.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.9 | Included | Colour | |
2,865.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.9 | Included | Colour | |
607.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 9 | None | Colour | |
6,077.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 2 | 9 | None | Colour | |
3,038.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 9 | None | Colour | |
642.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 9.7 | Included | Colour | |
6,424.22 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1 | 3 | 9.7 | Included | Colour | |
3,212.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 1 | 3 | 9.7 | Included | Colour | |
1,058.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 7 | 12.3 | Included | Numbers | |
10,585.94 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1 | 7 | 12.3 | Included | Numbers | |
5,292.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 7 | 12.3 | Included | Numbers | |
668.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 10.4 | None | Colour | |
6,680.76 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 10.4 | None | Colour | |
3,340.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 10.4 | None | Colour | |
754.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 10.8 | Included | Colour | |
7,541.73 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 10.8 | Included | Colour | |
3,770.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 10.8 | Included | Colour | |
12,197.35 € | 1 | Disponibile | 75 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 13.6 | Included | Numbers | |
6,098.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 13.6 | Included | Numbers | |
1,124.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 12.5 | Included | Colour | |
11,248.68 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 12.5 | Included | Colour | |
5,624.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 12.5 | Included | Colour | |
20,069.53 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 6 | 3 | 16.4 | Included | Colour | |
10,034.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 6 | 3 | 16.4 | Included | Colour | |
685.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 10.2 | Included | Colour | |
6,856.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 10.2 | Included | Colour | |
3,427.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 10.2 | Included | Colour | |
732.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 10.9 | Included | Colour | |
7,323.03 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 10.9 | Included | Colour | |
3,661.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 10.9 | Included | Colour | |
832.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 4 | 10.9 | Included | Colour | |
8,329.67 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1 | 4 | 10.9 | Included | Colour | |
4,164.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 4 | 10.9 | Included | Colour | |
922.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 5 | 11.6 | Included | Colour | |
9,223.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1 | 5 | 11.6 | Included | Colour | |
4,611.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 5 | 11.6 | Included | Colour | |
894.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 11.6 | Included | Colour | |
8,946.39 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 11.6 | Included | Colour | |
4,473.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 11.6 | Included | Colour | |
1,045.75 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 12.5 | Included | Colour | |
10,457.47 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 12.5 | Included | Colour | |
5,228.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 12.5 | Included | Colour | |
11,856.57 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 13.5 | Included | Colour | |
5,928.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 13.5 | Included | Colour | |
13,511.38 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 14.5 | Included | Colour | |
6,755.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 14.5 | Included | Colour | |
18,382.65 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 4 | 4 | 16 | Included | Colour | |
9,191.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 4 | 16 | Included | Colour | |
21,847.01 € | 1 | Disponibile | 31 giorni | 10 | 1000 | 4 | 5 | 17.2 | Included | Colour | |
10,923.51 € | 1 | Disponibile | 31 giorni | 10 | 500 | 4 | 5 | 17.2 | Included | Colour | |
24,148.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 6 | 4 | 17.9 | Included | Colour | |
12,074.44 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 6 | 4 | 17.9 | Included | Colour | |
28,715.03 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 6 | 5 | 19.4 | Included | Colour | |
14,357.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 6 | 5 | 19.4 | Included | Colour |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 180 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Rubber (silicone) |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | True |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Core identification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali