ÖLFLEX® HEAT 180 SiF / GL

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF / GL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - cavo unipolare in silicone con calza in fibra di vetro per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C
Isolamento con calza in fibra di vetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0065102/100
0065103/100
0065104/100
0065105/100
0065106/100
0065107/100
0065108/100
0065109/100
0065109/500
0065110/100
0065110/500
0065111/500
0065112/1000
0065112/500
0065113/1000
0065113/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

77.66 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.52.5

96.74 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.752.8

109.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1010012.9

116.77 €

1 Disponibile 5 giorni 101001.53.2

172.83 €

1 Disponibile 5 giorni 101002.53.8

218.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1010044.6

302.32 €

1 Disponibile 8 giorni 1010065.4

502.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10100107.6

2,514.84 €

1 Disponibile 8 giorni 10500107.6

754.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10100168.4

3,770.88 €

1 Disponibile 32 giorni 10500168.4

6,298.69 €

1 Disponibile 5 giorni 105002510.2

15,227.38 €

1 Disponibile 8 giorni 1010003511.3

7,613.70 €

1 Disponibile 8 giorni 105003511.3

20,921.62 €

1 Disponibile 65 giorni 1010005013.4

10,460.82 €

1 Disponibile 5 giorni 105005013.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal voltage U0 300 Nominal voltage U 500 Operating temperature, fix 180
Conductor category Class 5 = flexible Core colour White Core insulation Rubber (silicone)
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding False Insulated True
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False Oil resistant (acc. EN 6081121) False Protective conductor False

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico