ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ

ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ - cavo unipolare in silicone per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C, design bipolare
Conduttori paralleli divisibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0065201/100
0065201/3000
0065202/100
0065202/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal voltage U0 Nominal voltage U Operating temperature, fix Conductor category Core colour Core insulation Flame retardant Screen over stranding Insulated Low temperature resistant (acc. EN 6081114) Oil resistant (acc. EN 6081121) Protective conductor

106.72 €

1 Disponibile 60 giorni 10100--------------

3,201.35 €

1 Disponibile 8 giorni 1030000.52.1300500180Class 5 = flexibleRedRubber (silicone)In accordance with EN 6033212FalseTrueFalseFalseFalse

127.04 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.752.3300500180Class 5 = flexibleRedRubber (silicone)In accordance with EN 6033212FalseTrueFalseFalseFalse

635.18 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.752.3300500180Class 5 = flexibleRedRubber (silicone)In accordance with EN 6033212FalseTrueFalseFalseFalse

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico