Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 0091100/100
Marca: LAPP
Prezzo: 1,159.47 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 100 m
Nominal cross section conductor: 1.5 mm2
Number Of Cores: 3 Core
Outer diameter approx.: 5.8 mm
Protection conductor: Included
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0091100/100
Codice componente
|
---|
0091100/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Operating temperature, fix | Core insulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,159.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 5.8 | Included | 205 | FEP |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Nominal voltage UO | 300 | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen | False |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® HEAT 205 MC, il codice articolo è il seguente: 0091100/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0091100/100.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Operating temperature, fix
Core insulation
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0091100/1000 |
0091100/500 |
00911013/100 |
00911013/1000 |
00911013/500 |
0091102/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Operating temperature, fix | Core insulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,594.73 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 5.8 | Included | 205 | FEP | |
5,797.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 5.8 | Included | 205 | FEP | |
1,917.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 7 | Included | 205 | FEP | |
19,175.03 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 7 | Included | 205 | FEP | |
9,587.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 7 | Included | 205 | FEP | |
2,317.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 7 | 7.6 | Included | 205 | FEP |