Codice articolo del costruttore: 0091330/500
Marca: LAPP
Prezzo: 7,465.02 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 500 m
Nominal cross section conductor: 0.75 mm2
Number Of Cores: 3 Core
Outer diameter approx.: 5.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0091330/500
Codice componente
|
---|
0091330/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,465.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 5.5 |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Protection conductor | Included | Nominal voltage UO | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 260 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Core identification | Colour | Core insulation | PTFE | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen | True |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali