Codice articolo del costruttore: 0091121/50
Marca: LAPP
Prezzo: 680.09 €
Tempi di consegna: 25 giorni
Length: 50 m
Number Of Cores: 3 Core
Outer diameter approx.: 6.1 mm
Protection conductor: Included
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0091121/50
Codice componente
|
---|
0091121/50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680.09 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 50 | 3 | 6.1 | Included |
Loading...
Nominal cross section conductor(mm2) | 1.5 | Colour outer sheath | Nero | Nominal voltage UO | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, fix | 260 | Conductor category | Class 5 = flexible |
Core identification | Colour | Core insulation | PTFE | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali