ÖLFLEX® HEAT 650 SC (Codici componente)

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® HEAT 650 SC - cavo unipolare isolato in fibra di vetro per utilizzo in altiforni, costruzioni di centrali elettriche, motori ecc. a temperature ambiente fino a +650°C
Adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +700 °C
Per posa all'asciutto
Per posa all'asciutto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1232650/100
1232650/500
1232651/100
1232651/500
1232652/100
1232652/500
1232653/100
1232653/500
1232654/100
1232654/500
1232655/100
1232655/500
1232656/100
1232656/500
1232657/100
1232657/500
1232658/100
1232658/500
1232659/100
1232659/500
1232660/500
1232661/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

503.15 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,52,4

2,515.75 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,52,4

603.98 €

1 Disponibile 32 giorni 101000,752,5

3,019.92 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,752,5

703.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1010012,7

3,516.00 €

1 Disponibile 39 giorni 1050012,7

893.30 €

1 Disponibile 5 giorni 101001,53

4,466.50 €

1 Disponibile 8 giorni 105001,53

1,209.43 €

1 Disponibile 5 giorni 101002,53,5

6,047.17 €

1 Disponibile 8 giorni 105002,53,5

1,639.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1010043,9

8,198.08 €

1 Disponibile 32 giorni 1050043,9

2,248.10 €

1 Disponibile 8 giorni 1010064,6

11,240.50 €

1 Disponibile 32 giorni 1050064,6

4,208.55 €

1 Disponibile 32 giorni 10100107,3

21,042.75 €

1 Disponibile 32 giorni 10500107,3

5,479.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10100168,5

27,397.83 €

1 Disponibile 32 giorni 10500168,5

7,739.15 €

1 Disponibile 35 giorni 10100259,5

38,695.75 €

1 Disponibile 35 giorni 10500259,5

47,931.58 €

1 Disponibile 35 giorni 105003510,9

66,411.42 €

1 Disponibile 51 giorni 105005013,2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal voltage U0 300 Nominal voltage U 500 Operating temperature, fix 650
Conductor category Class 5 = flexible Core colour White Core insulation Other
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding False Insulated True
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False Oil resistant (acc. EN 6081121) False Protective conductor False

Supporto tecnico