Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Cable height approx. | Cable width approx. | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Conductor category | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,477.71 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 7 | 5 | 26.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
2,238.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 7 | 5 | 26.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
4,675.94 € | 1 | Disponibile | 88 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 8 | 5 | 28.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
2,337.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 8 | 5 | 28.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
6,021.73 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 10 | 5 | 35.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
3,010.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 10 | 5 | 35.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
6,426.58 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 12 | 5 | 41.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
3,213.28 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 12 | 5 | 41.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
6,993.86 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 7 | 5.7 | 32 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
3,496.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 7 | 5.7 | 32 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
7,772.15 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 8 | 5.7 | 34.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
3,886.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 8 | 5.7 | 34.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
10,357.57 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 4 | 7 | 6.6 | 36.6 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
5,178.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 4 | 7 | 6.6 | 36.6 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
2,285.37 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 5 | 15 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
1,142.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 5 | 15 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
5,094.11 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1 | 12 | 4.3 | 35 | 300 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | |
2,547.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 12 | 4.3 | 35 | 300 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | |
6,381.02 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1 | 16 | 4.3 | 46 | 300 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | |
3,190.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 16 | 4.3 | 46 | 300 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | |
7,929.98 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1 | 20 | 4.3 | 57 | 300 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | |
3,964.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 20 | 4.3 | 57 | 300 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | |
3,389.20 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 5 | 19 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
9,008.70 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 1 | 24 | 4.3 | 68 | 300 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | |
1,694.60 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 5 | 19 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
4,504.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 24 | 4.3 | 68 | 300 | 500 | Class 5 = flexible | Numbers | |
12,475.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 12 | 5.7 | 51.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
6,237.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 12 | 5.7 | 51.5 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Numbers | |
3,918.15 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 5.7 | 18.4 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
1,959.09 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 5.7 | 18.4 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
4,971.78 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 5.7 | 23.4 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
2,485.88 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 5.7 | 23.4 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
6,159.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1000 | 4 | 4 | 6.6 | 20.4 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
3,079.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 4 | 6.6 | 20.4 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
7,949.87 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 6 | 4 | 7.3 | 23.2 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
3,974.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 6 | 4 | 7.3 | 23.2 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
12,030.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1000 | 10 | 4 | 9 | 28 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
6,015.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 10 | 4 | 9 | 28 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
17,211.67 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 16 | 4 | 10.5 | 34 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
8,605.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 16 | 4 | 10.5 | 34 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
29,539.39 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 25 | 4 | 12.7 | 42 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour | |
14,769.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500 | 25 | 4 | 12.7 | 42 | 450 | 750 | Class 6 = very flexible | Colour |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Protection conductor | Included |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Cable height approx.
Cable width approx.
Nominal voltage UO
Nominal voltage U
Conductor category
Core identification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali