Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 71222239
Marca: LAPP
Prezzo: 43.75 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 5 m
Nominal cross section conductor: 1,5 mm2
Outer diameter approx.: 14,4 mm
Connection 1: Cable end sleeve
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
71222239
Codice componente
|
---|
71222239 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | Connection 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 1,5 | 14,4 | Cable end sleeve |
Loading...
Number Of Cores(Core) | 5 | Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) |
---|---|---|---|---|---|
Protection conductor | Included | Nominal voltage UO | 450 | Temperature resistance | 60 |
Connection 2 | CEE plug | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® PLUG CEE, il codice articolo è il seguente: 71222239.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 71222239.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Connection 1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
71222231 |
71222232 |
71222234 |
71222240 |
71222241 |
71222242 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | Connection 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.70 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 10 | 2,5 | 1,5 | 14,4 | Cable end sleeve | |
38.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 2,5 | 2,5 | 17 | Cable end sleeve | |
51.05 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 2,5 | 4 | 19,9 | Cable end sleeve | |
55.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 2,5 | 17 | Cable end sleeve | |
57.99 € | 1 | Disponibile | 41 giorni | 10 | 5 | 2,5 | 17 | Cable end sleeve | |
76.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 4 | 19,9 | Cable end sleeve |