ÖLFLEX® ROBOT 900 P (0028116/50)

ÖLFLEX® ROBOT 900 P 0028116/50

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • ÖLFLEX® ROBOT 900 P 0028116/50
  • ÖLFLEX® ROBOT 900 P 0028116/50
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0028116/50

Marca: LAPP

Prezzo: 810.07

Tempi di consegna: 46 giorni


Dati Tecnici:

Length: 50 m

Nominal cross section conductor: 0.25 mm2

Number Of Cores: 25 Core

Outer diameter approx.: 10.2 mm

Nominal voltage U: 49.9


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0028116/50

Codice componente
0028116/50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal voltage U Conductor category Core identification Protective conductor Screen over stranding element Stranding element

810.07 €

1 Disponibile 46 giorni 10500.252510.249.9Class 5 = flexibleColourFalseNoneNo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Nero Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80
Core insulation Other Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True
Screen over stranding None

Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® ROBOT 900 P, il codice articolo è il seguente: 0028116/50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0028116/50.

Tipologia prodotto

Codice componente
0028110/500
0028116/100
0028116/1000
0028116/500
0028145/100
0028145/1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal voltage U Conductor category Core identification Protective conductor Screen over stranding element Stranding element

3,205.40 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.2576.249.9Class 5 = flexibleColourFalseNoneNo

1,620.15 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.252510.249.9Class 5 = flexibleColourFalseNoneNo

16,201.46 €

1 Disponibile 84 giorni 1010000.252510.249.9Class 5 = flexibleColourFalseNoneNo

8,100.73 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.252510.249.9Class 5 = flexibleColourFalseNoneNo

1,373.65 €

1 Disponibile 46 giorni 101000.51811.2500Class 6 = very flexibleNumbersTrueNoneNo

13,736.53 €

1 Disponibile 46 giorni 1010000.51811.2500Class 6 = very flexibleNumbersTrueNoneNo

Supporto tecnico