ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) (0029655/50)

ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 0029655/50

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0029655/50

Marca: LAPP

Prezzo: 309.95

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Length: 50 m

Nominal cross section conductor: 0.34 mm2

Number Of Cores: 2 Core

Outer diameter approx.: 5.2 mm

Nominal voltage U: 49.9


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0029655/50

Codice componente
0029655/50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal voltage U Core identification Protective conductor Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element

309.95 €

1 Disponibile 10 giorni 10500.3425.249.9ColourFalseBraidingNoneNo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Nero Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80
Conductor category Class 6 = very flexible Core insulation Other Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True

Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® ROBOT F1 (C), il codice articolo è il seguente: 0029655/50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0029655/50.

Tipologia prodotto

Codice componente
0029653/500
0029654/100
0029654/1000
0029655/500
0029656/100
0029656/1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal voltage U Core identification Protective conductor Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element

6,355.87 €

1 Disponibile 10 giorni 105000.256849.9ColourFalseBraidingNonePairs

3,789.19 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.252513.849.9ColourFalseBraidingNoneNo

37,891.77 €

1 Disponibile 79 giorni 1010000.252513.849.9ColourFalseBraidingNoneNo

3,099.51 €

1 Disponibile 10 giorni 105000.3425.249.9ColourFalseBraidingNoneNo

735.88 €

1 Disponibile 10 giorni 101000.3435.449.9ColourFalseBraidingNoneNo

7,358.89 €

1 Disponibile 80 giorni 1010000.3435.449.9ColourFalseBraidingNoneNo

Supporto tecnico