ÖLFLEX® ROBUST 200 (0021803/50)

ÖLFLEX® ROBUST 200 0021803/50

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0021803/50

Marca: LAPP

Prezzo: 160.03

Tempi di consegna: 46 giorni


Dati Tecnici:

Length: 50 m

Nominal cross section conductor: 1 mm2

Number Of Cores: 5 Core

Outer diameter approx.: 10 mm

Protection conductor: Included


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0021803/50

Codice componente
0021803/50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protection conductor Core identification

160.03 €

1 Disponibile 46 giorni 10501510IncludedColour

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Nero Nominal voltage UO 450 Nominal voltage U 750
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80 Conductor category Class 5 = flexible
Core insulation Polypropylene Flame retardant No Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Screen False

Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® ROBUST 200, il codice articolo è il seguente: 0021803/50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0021803/50.

Tipologia prodotto

Codice componente
0021801/100
0021801/1000
0021801/500
0021803/500
0021805/100
0021805/1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protection conductor Core identification

225.50 €

1 Disponibile 8 giorni 10100138.4IncludedColour

2,254.96 €

1 Disponibile 46 giorni 101000138.4IncludedColour

1,127.49 €

1 Disponibile 8 giorni 10500138.4IncludedColour

1,600.29 €

1 Disponibile 8 giorni 105001510IncludedColour

218.58 €

1 Disponibile 46 giorni 101001.528.6None Colour

2,185.79 €

1 Disponibile 46 giorni 1010001.528.6None Colour

Supporto tecnico