ÖLFLEX® ROBUST 215 C (0022713/50)

ÖLFLEX® ROBUST 215 C 0022713/50

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0022713/50

Marca: LAPP

Prezzo: 522.86

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Length: 50 m

Nominal cross section conductor: 0.5 mm2

Number Of Cores: 25 Core

Outer diameter approx.: 13.7 mm

Protective conductor: True


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0022713/50

Codice componente
0022713/50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protective conductor

522.86 €

1 Disponibile 8 giorni 10500.52513.7True

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Nero Material outer sheath Altro Nominal voltage U 500
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80 Conductor category Class 5 = flexible
Core identification Numbers Core insulation Polypropylene Flame retardant No
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Screen over stranding Braiding Screen over stranding element None
Stranding element No

Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® ROBUST 215 C, il codice articolo è il seguente: 0022713/50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0022713/50.

Tipologia prodotto

Codice componente
0022701/100
0022701/1000
0022701/500
0022713/500
0022717/100
0022717/1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protective conductor

317.63 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.536.2True

3,176.40 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.536.2True

1,588.20 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.536.2True

5,228.64 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.52513.7True

310.38 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.7526.3False

3,103.90 €

1 Disponibile 32 giorni 1010000.7526.3False

Supporto tecnico