Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 0026505/50
Marca: LAPP
Prezzo: 510.67 €
Tempi di consegna: 46 giorni
Length: 50 m
Nominal cross section conductor: 0.75 mm2
Number Of Cores: 12 Core
Outer diameter approx.: 12.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0026505/50
Codice componente
|
---|
0026505/50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510.67 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 12.2 |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | Copolymer, thermoplastic | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 105 | Operating temperature, flexible | 105 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | Copolymer, thermoplastic | Flame retardant | No |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Protective conductor | True | Screen over stranding | None |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® ROBUST FD, il codice articolo è il seguente: 0026505/50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0026505/50.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0026502/100 |
0026502/1000 |
0026502/500 |
0026505/500 |
0026506/100 |
0026506/1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.48 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.7 | |
4,254.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.7 | |
2,127.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.7 | |
5,106.60 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 12.2 | |
1,396.02 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 14.9 | |
13,960.23 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 14.9 |