Codice articolo del costruttore: 0026704/50
Marca: LAPP
Prezzo: 625.14 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Length: 50 m
Nominal cross section conductor: 0.75 mm2
Number Of Cores: 7 Core
Outer diameter approx.: 12.6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0026704/50
Codice componente
|
---|
0026704/50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 12.6 |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | Copolymer, thermoplastic | Nominal voltage U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 105 | Operating temperature, flexible | 105 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
Core identification | Numbers | Core insulation | Copolymer, thermoplastic | Flame retardant | No |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Protective conductor | True | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali