ÖLFLEX® SERVO 719 CY

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® SERVO 719 CY - cavo per servomotori schermato, a bassa capacità per installazione fissa oppure occasionalmente flessibile con certificazione UL/cUL AWM
Cavo schermato per servomotore a bassa capacità con guaina in PVC, posa fissa - certificato per il Nordamerica
Successore di: ÖLFLEX® SERVO 700 CY e ÖLFLEX® SERVO 709 CY
Gamma di prodotti ampliata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1020010/100
1020010/1000
1020010/500
1020011/50
1020011/100
1020011/500
1020012/50
1020012/100
1020012/500
1020013/50
1020013/500
1020014/50
1020014/500
1020015/500
1020015/600
1020016/500
1020017/500
1020018/250
1020019/50
1020019/100
1020019/500
1020020/50
1020020/500
1020021/50
1020021/500
1020022/50
1020022/500
1020023/500
1020024/100
1020024/1000
1020024/500
1020025/50
1020025/100
1020025/1000
1020025/500
1020026/50
1020026/500
1020027/50
1020027/500
1020028/50
1020028/500
1020029/500
1020030/500
1020031/500
1020032/500
1020033/500
1020034/250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Material outer sheath Nominal voltage U Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) Protective conductor Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element

451.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1010041,58,4ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

4,512.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10100041,58,4ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

2,256.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1050041,58,4ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

303.48 €

1 Disponibile 5 giorni 105042,59,9ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

606.99 €

1 Disponibile 8 giorni 1010042,59,9ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

3,034.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1050042,59,9ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

425.28 €

1 Disponibile 8 giorni 10504411,7ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

850.57 €

1 Disponibile 8 giorni 101004411,7ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

4,252.85 €

1 Disponibile 5 giorni 105004411,7ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

602.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10504613,7ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

6,022.34 €

1 Disponibile 5 giorni 105004613,7ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

960.45 €

1 Disponibile 8 giorni 105041016,7ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

9,604.47 €

1 Disponibile 46 giorni 1050041016,7ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

13,923.47 €

1 Disponibile 98 giorni 1050041620,1ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

16,708.17 €

1 Disponibile 98 giorni 10600--------------------

21,276.45 €

1 Disponibile 46 giorni 1050042524,3ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

27,855.11 €

1 Disponibile 98 giorni 1050043527,7ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingNoneNo

18,636.04 €

1 Disponibile 46 giorni 10250--------------------

364.02 €

1 Disponibile 5 giorni 105041,511,5ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

728.05 €

1 Disponibile 46 giorni 1010041,511,5ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

3,640.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1050041,511,5ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

451.76 €

1 Disponibile 46 giorni 105042,512,9ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

4,517.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1050042,512,9ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

598.18 €

1 Disponibile 46 giorni 10504415ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

5,981.87 €

1 Disponibile 5 giorni 105004415ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

799.30 €

1 Disponibile 46 giorni 10504617ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

7,993.05 €

1 Disponibile 5 giorni 105004617ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

12,307.39 €

1 Disponibile 46 giorni 1050041019,5ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

628.20 €

1 Disponibile 8 giorni 1010040,759,7ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

6,281.97 €

1 Disponibile 8 giorni 10100040,759,7ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

3,140.98 €

1 Disponibile 8 giorni 1050040,759,7ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

432.17 €

1 Disponibile 5 giorni 105041,512,3ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

864.33 €

1 Disponibile 8 giorni 1010041,512,3ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

8,643.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10100041,512,3ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

4,321.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1050041,512,3ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

585.01 €

1 Disponibile 8 giorni 105042,514,7ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

5,850.17 €

1 Disponibile 5 giorni 1050042,514,7ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

691.34 €

1 Disponibile 46 giorni 10504416,4ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

6,913.56 €

1 Disponibile 8 giorni 105004416,4ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

723.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10504416,6ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

7,232.78 €

1 Disponibile 8 giorni 105004416,6ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

10,113.78 €

1 Disponibile 8 giorni 105004618,5ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

12,282.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1050041022,1ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

17,955.73 €

1 Disponibile 72 giorni 1050041625ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

23,476.78 €

1 Disponibile 46 giorni 1050042528,7ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

34,734.45 €

1 Disponibile 86 giorni 1050043537ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

23,595.75 €

1 Disponibile 93 giorni 1025045057ArancionePVC (Cloruro di polivinile)10008070Class 5 = flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseFalseTrueBraidingBraidingPairs

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico