Codice articolo del costruttore: 1023290/50
Marca: LAPP
Prezzo: 311.68 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Length: 50 m
Nominal cross section conductor: 1,5 mm2
Outer diameter approx.: 11,2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1023290/50
Codice componente
|
---|
1023290/50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.68 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | 1,5 | 11,2 |
Loading...
Number Of Cores(Core) | 4 | Colour outer sheath | Arancione | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 1000 | Operating temperature, fix | 70 | Operating temperature, flexible | 70 |
Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Numbers | Core insulation | Polypropylene |
Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Protective conductor | True |
Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | Braiding | Stranding element | Pairs |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali