ÖLFLEX® SERVO FD 796CP (0027951/50)

ÖLFLEX® SERVO FD 796CP 0027951/50

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • ÖLFLEX® SERVO FD 796CP 0027951/50
  • ÖLFLEX® SERVO FD 796CP 0027951/50
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0027951/50

Marca: LAPP

Prezzo: 521.12

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Length: 50 m

Nominal cross section conductor: 2.5 mm2

Number Of Cores: 4 Core

Outer diameter approx.: 10.6 mm

Operating temperature, fix: 80


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0027951/50

Codice componente
0027951/50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Screen over stranding element Stranding element

521.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10502.5410.68080NoneNo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Arancione Nominal voltage U 1000 Conductor category Class 6 = very flexible
Core identification Numbers Core insulation Polypropylene Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Protective conductor True Screen over stranding Braiding

Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® SERVO FD 796CP, il codice articolo è il seguente: 0027951/50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0027951/50.

Tipologia prodotto

Codice componente
0027950/1000
0027950/500
0027951/100
0027951/500
0027952/100
0027952/50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Screen over stranding element Stranding element

7,608.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1010001.549.18080NoneNo

3,804.13 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.549.18080NoneNo

1,042.23 €

1 Disponibile 8 giorni 101002.5410.68080NoneNo

5,211.18 €

1 Disponibile 5 giorni 105002.5410.68080NoneNo

1,407.23 €

1 Disponibile 8 giorni 101004411.98080NoneNo

703.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10504411.98080NoneNo

Supporto tecnico