ÖLFLEX® SERVO FD 796P (Codici componente)

ÖLFLEX® SERVO FD 796P

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® SERVO FD 796 P - cavo per servomotori per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE
Cavo servo con guaina esterna in PUR per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificato per il Nord America
Certificato AWM per USA e Canada
Testato e certificato VDE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0025312/50
0025312/500
0025319/50
0025319/100
0025319/1000
0025319/500
0025320/50
0025320/100
0025320/500
0025321/50
0025321/500
0025322/50
0025322/500
0025323/50
0025323/500
0025324/500
0025324/600
0025326/100
0025326/500
0025327/50
0025327/100
0025327/1000
0025327/500
0025328/50
0025328/500
0025329/50
0025329/500
0025330/50
0025330/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Nominal voltage U Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) Protective conductor Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element

797.85 €

1 Disponibile 8 giorni 10504815.4Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

7,978.48 €

1 Disponibile 5 giorni 105004815.4Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

481.41 €

1 Disponibile 60 giorni 10501.5611.7Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

962.81 €

1 Disponibile 5 giorni 101001.5611.7Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

9,628.14 €

1 Disponibile 60 giorni 1010001.5611.7Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

4,814.07 €

1 Disponibile 8 giorni 105001.5611.7Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

579.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10502.5613.1Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

1,158.30 €

1 Disponibile 8 giorni 101002.5613.1Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

5,791.52 €

1 Disponibile 60 giorni 105002.5613.1Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

718.08 €

1 Disponibile 8 giorni 10504614.2Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

7,180.89 €

1 Disponibile 5 giorni 105004614.2Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

926.44 €

1 Disponibile 60 giorni 10506616Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

9,264.25 €

1 Disponibile 8 giorni 105006616Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

1,336.22 €

1 Disponibile 5 giorni 105010618.4Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

13,362.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1050010618.4Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

17,581.73 €

1 Disponibile 98 giorni 1050016622.1Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

21,098.09 €

1 Disponibile 98 giorni 10600-------------------

1,087.99 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.75810.9Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

5,440.01 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.75810.9Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

540.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10501.5812.3Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

1,081.58 €

1 Disponibile 5 giorni 101001.5812.3Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

10,815.87 €

1 Disponibile 60 giorni 1010001.5812.3Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

5,407.93 €

1 Disponibile 5 giorni 105001.5812.3Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

654.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10502.5814.3Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

6,545.37 €

1 Disponibile 5 giorni 105002.5814.3Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

818.80 €

1 Disponibile 96 giorni 10504815.6Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

8,187.98 €

1 Disponibile 5 giorni 105004815.6Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

1,045.30 €

1 Disponibile 96 giorni 10506817.1Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

10,452.94 €

1 Disponibile 5 giorni 105006817.1Nero10008080Class 6 = very flexibleNumbersPolypropyleneIn accordance with EN 60332-1-2TrueFalseTrueTrueTrueNoneBraidingPairs

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico