ÖLFLEX® S FD 798CP (0036910/100)

ÖLFLEX® S FD 798CP 0036910/100

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0036910/100

Marca: LAPP

Prezzo: 595.48

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Length: 100 m

Nominal cross section conductor: 0.5 mm2

Number Of Cores: 12 Core

Outer diameter approx.: 8.9 mm

Screen over stranding element: None


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0036910/100

Codice componente
0036910/100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Screen over stranding element Stranding element

595.48 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.5128.9NonePairs

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Verde Nominal voltage U 49.9 Operating temperature, fix 80
Operating temperature, flexible 80 Conductor category Class 6 = very flexible Core identification Colour
Core insulation Polypropylene Flame retardant In accordance with EN 60332-1-2 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True
Protective conductor False Screen over stranding Braiding

Supporto tecnico