Codice articolo del costruttore: 0027600/100
Marca: LAPP
Prezzo: 276.07 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 100 m
Nominal cross section conductor: 1 mm2
Number Of Cores: 2 Core
Outer diameter approx.: 6.8 mm
Protection conductor: None
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0027600/100
Codice componente
|
---|
0027600/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.8 | None |
Loading...
Colour outer sheath | Arancione | Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Nominal voltage UO | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 500 | Operating temperature, flexible | 60 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
Core identification | Colour | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Screen | False |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® SF, il codice articolo è il seguente: 0027600/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0027600/100.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0027591/100 |
0027591/1000 |
0027591/500 |
0027600/1000 |
0027600/500 |
0027601/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7 | Included | |
2,238.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7 | Included | |
1,119.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7 | Included | |
2,760.60 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 1 | 2 | 6.8 | None | |
1,380.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.8 | None | |
342.71 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 100 | 1 | 3 | 7.4 | Included |