Codice articolo del costruttore: 73220852
Marca: LAPP
Prezzo: 37.27 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Nominal cross section conductor: 0,75 mm2
Outer diameter approx.: 7 mm
Spiral length (extended): 1000
Spiral length (retracted): 300
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
73220852
Codice componente
|
---|
73220852 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | Spiral length (extended) | Spiral length (retracted) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 0,75 | 7 | 1000 | 300 |
Loading...
Number of cores(Core) | 3 | Colour outer sheath | Giallo | Material outer sheath | PUR (Polyurethane) |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U0 | 250 | Nominal voltage U | 250 | Operating temperature, fix | 50 |
Operating temperature, flexible | 50 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour |
Core insulation | Other | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Protective conductor | True |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® SPIRAL 540 P, il codice articolo è il seguente: 73220852.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 73220852.
Configura
Proprietà di base
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Spiral length (extended)
Spiral length (retracted)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
73220853 |
73220854 |
73220855 |
73220856 |
73220860 |
73220861 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | Spiral length (extended) | Spiral length (retracted) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,75 | 7 | 2000 | 600 | |
67.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,75 | 7 | 3500 | 1000 | |
42.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 7,4 | 1000 | 300 | |
64.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 7,4 | 2000 | 600 | |
66.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1,5 | 8,9 | 1000 | 300 | |
72.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1,5 | 8,9 | 2000 | 600 |