Codice articolo del costruttore: 7027055/50
Marca: LAPP
Prezzo: 245.70 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Length: 50 m
Nominal cross section conductor: 6 mm2
Cable width approx.: 15.2
Cable height approx.: 7.1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7027055/50
Codice componente
|
---|
7027055/50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Cable width approx. | Cable height approx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 6 | 15.2 | 7.1 |
Loading...
Number of cores(Core) | 2 | Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U0 | 60 | Nominal voltage U | 60 | Operating temperature, fix | 85 |
Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour | Core insulation | PVC |
Screen | False | Screen over stranding | False | Insulated | False |
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False | Protective conductor | False |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN, il codice articolo è il seguente: 7027055/50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7027055/50.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Cable width approx.
Cable height approx.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7027054/500 |
7027055/100 |
7027055/1000 |
7027055/500 |
7027056/1000 |
7027056/50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Cable width approx. | Cable height approx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,765.62 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | 10 | 500 | 50 | 33 | 16 | |
491.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 6 | 15.2 | 7.1 | |
4,913.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 6 | 15.2 | 7.1 | |
2,456.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 6 | 15.2 | 7.1 | |
7,297.32 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 1000 | 10 | 18.8 | 8.9 | |
364.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 10 | 18.8 | 8.9 |