Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
44420284 |
44420285 |
44420288 |
44420289 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Contact type | Degree of protection (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,249.08 € | 1 | Disponibile | 42 giorni | 10 | Bus | IP67 | |
1,386.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Bus | IP67 | |
1,249.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Pin | - | |
1,386.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Pin | - |
Loading...
Thread size M | 12 | Connectable conductor cross section | 240 | Number of plug-in contacts | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Operation temperature | 85 | Ambient temperature | 85 | Pollution degree | 3 |
Rated current In | 660 | Rated voltage | 1000 | With protective conductor | True |
Locking mechanism | Bayonet | Material contact | Other copper alloys | Material housing | Plastic |
Material insulation body | Thermoplastic | Material of contact surface | Silver | Type of electric connection | Crimp connection |
Type of housing | Straight | With interlocking device | True |
Configura
Proprietà di base
Contact type
Degree of protection (IP)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali