Codice articolo del costruttore: 61710042
Marca: LAPP
Prezzo: 0.17 €
Tempi di consegna: 18 giorni
Length belt/tape/tie: 318 mm
Colour: Red
Max. bundle diameter: 83
Band width: 4,4
UV-stable acc. ASTM D6779: False
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61710042
Codice componente
|
---|
61710042 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length belt/tape/tie (mm) | Colour | Max. bundle diameter | Band width | UV-stable acc. ASTM D6779 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 100 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 318 | Red | 83 | 4,4 | False |
Loading...
Operating temperature | 85 | Band closure | Double lock head | Halogen free | True |
---|---|---|---|---|---|
Material | Plastic | Material quality | Polyamide/polyethylene PA/PE | Model | Knotted tie |
Solvable fastener | True | Text strip | None | UL approval | False |
Si trova sulla pagina di Fascetta serracavi Quick Tie, il codice articolo è il seguente: 61710042.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61710042.
Configura
Proprietà di base
Length belt/tape/tie(mm)
Colour
Max. bundle diameter
Band width
UV-stable acc. ASTM D6779
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
61710040 |
61710041 |
61710043 |
61721101 |
61721102 |
61721103 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length belt/tape/tie (mm) | Colour | Max. bundle diameter | Band width | UV-stable acc. ASTM D6779 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 100 | 8 giorni | 10 | 118 | Red | 26 | 3,4 | False | ||
0.08 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 238 | Red | 61 | 4 | False | |
0.57 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 643 | Red | 180 | 5,5 | False | |
0.03 € | 100 | 8 giorni | 10 | 118 | Black | 26 | 3,4 | True | ||
0.08 € | 100 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 238 | Black | 61 | 4 | True | |
0.17 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 318 | Black | 83 | 4,4 | True |