SILVYN® AFW-PA (55001090)

SILVYN® AFW-PA 55001090

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 55001090

Marca: LAPP

Prezzo: 42.33

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Nominal diameter: 70

Lowest inner diameter hose: 68

Maximum outer diameter hose: 94

Total height: 153

Nominal size in inch: 2 1/2 inch


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55001090

Codice componente
55001090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Total height Nominal size in inch Colour

42.33 €

1 Disponibile 10 giorni 107068941532 1/2 inchGrey

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP66 Model 90°elbow Material Polyamide 6
Material sealing No sealing Type of connection Snap connection Construction type Flange
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Other Approved in combination with protective conduit CSA True

Si trova sulla pagina di SILVYN® AFW-PA, il codice articolo è il seguente: 55001090.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55001090.

Tipologia prodotto

Codice componente
55001091
55001092
55001093
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Total height Nominal size in inch Colour

54.03 €

1 Disponibile 23 giorni 1095951201913 1/2 inchGrey

54.23 €

1 Disponibile 18 giorni 1095951201913 1/2 inchBlack

38.27 €

1 Disponibile 32 giorni 107068941532 1/2 inchBlack

Supporto tecnico