SILVYN® ® BRAID PA6 / SILVYN® ® SNAP PET / SILVYN® ® SHRINK BRAID PET (61721261)

SILVYN® ® BRAID PA6 / SILVYN® ® SNAP PET / SILVYN® ® SHRINK BRAID PET 61721261

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SILVYN® ® BRAID PA6 / SILVYN® ® SNAP PET / SILVYN® ® SHRINK BRAID PET 61721261
  • SILVYN® ® BRAID PA6 / SILVYN® ® SNAP PET / SILVYN® ® SHRINK BRAID PET 61721261
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61721261

Marca: LAPP

Prezzo: 50.73

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Outer diameter: 14

Nominal diameter: 12

Bundle diameter: 125

Operating temperature: True

Temperature: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61721261

Codice componente
61721261
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOuter diameter Nominal diameter Bundle diameter Operating temperature Temperature Approved according to DIN EN 61386-23 Colour Connection type screw connection to housing Halogen free Model Material filament Surface treatment

50.73 €

1 Disponibile 5 giorni 101412125True-True-False-PlasticOtherBlack

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Approved according to DIN 5510 True Approved according to UR False Fire resistance in accordance with UL94 Other
Material Polyester (PET) Open (mountable afterwards) False

Supporto tecnico