SILVYN® FLEXILOK 90° M

SILVYN® FLEXILOK 90° M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
SILVYN® FLEXILOK 90° M - raccordo per tubo angolare con filetto metrico
Rapporto qualità-prezzo ottimale
Curva a 90° per una facile installazione
Nuove confezioni da 10 pezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
68100100
68100105
68100110
68100115
68100120
68100125
68100130
68100135
68100140
68100145
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Colour

4.78 €

10 Disponibile 32 giorni 10M16x1.5Black

4.78 €

3.01 €

10 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M20x1.5Black

5.05 €

10 Disponibile 32 giorni 10M20x1.5Black

5.12 €

10 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5Black

8.70 €

10 Disponibile 32 giorni 10M32x1.5Black

4.72 €

10 Disponibile 32 giorni 10M16x1.5Grey

4.72 €

10 Disponibile 64 giorni 10M20x1.5Grey

4.97 €

10 Disponibile 32 giorni 10M20x1.5Grey

5.12 €

10 Disponibile 32 giorni 10M25x1.5Grey

8.73 €

10 Disponibile 75 giorni 10M32x1.5Grey

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP66 Model 90°Bend Material Polyamide 6
Material sealing TPE Type of connection Thread Construction type External thread
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Metric Approved in combination with protective conduit CSA True

Supporto tecnico