SILVYN® FLEXILOK M (65500403)

SILVYN® FLEXILOK M 65500403

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 65500403

Marca: LAPP

Prezzo: 0.88

Tempi di consegna: 46 giorni


Dati Tecnici:

Thread connection size: M12x1.5

Material sealing: No sealing

Colour: Black

Approved in combination with protective conduit CSA: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

65500403

Codice componente
65500403
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Material sealing Colour Approved in combination with protective conduit CSA

0.88 €

10 Disponibile 46 giorni 10M12x1.5No sealingBlack-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP66 Model Straight Material Polyamide 6
Type of connection Thread Construction type External thread Revolving thread False
Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True Thread type Metric

Si trova sulla pagina di SILVYN® FLEXILOK M, il codice articolo è il seguente: 65500403.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65500403.

Tipologia prodotto

Codice componente
65500404
65500405
65500410
65500415
65500420
65500425
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Material sealing Colour Approved in combination with protective conduit CSA

0.88 €

10 Disponibile 5 giorni 10M12x1.5No sealingGrey-

1.60 €

10 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5TPEBlackTrue

1.33 €

10 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5TPEGreyTrue

1.33 €

10 Disponibile 32 giorni 10M20x1.5TPEBlackTrue

1.48 €

10 Disponibile 32 giorni 10M16x1.5TPEGreyTrue

1.48 €

10 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5TPEBlackTrue

Supporto tecnico