Codice articolo del costruttore: 65500390
Marca: LAPP
Prezzo: 1.47 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Thread connection size: PG11
Colour: Grey
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65500390
Degree of protection (IP) | IP66 | Model | Straight | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | TPE | Type of connection | Thread | Construction type | External thread |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Thread type | Other | Approved in combination with protective conduit CSA | True |
Si trova sulla pagina di SILVYN® FLEXILOK PG, il codice articolo è il seguente: 65500390.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65500390.
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Colour
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65500395 |
65500470 |
65500475 |
65500480 |
65500485 |
65500490 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread connection size | Colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG11 | Black | |
1.32 € | 10 | Disponibile | 51 giorni | 10 | PG9 | Grey | |
1.33 € | 10 | Disponibile | 32 giorni | 10 | PG9 | Black | |
1.32 € | 10 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG11 | Grey | |
1.33 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG11 | Black | |
1.45 € | 10 | Disponibile | 45 giorni | 10 | PG9 | Grey |