SILVYN® FPAG 90° (55506515)

SILVYN® FPAG 90° 55506515

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 55506515

Marca: LAPP

Prezzo: 5.32

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Thread connection size: M20x1.5

Colour: Black


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55506515

Codice componente
55506515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Colour

5.32 €

3.35 €

10 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M20x1.5Black

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP66 Model 90°Bend Material Polyamide 6
Material sealing TPE Type of connection Thread Construction type External thread
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Metric Approved in combination with protective conduit CSA True

Si trova sulla pagina di SILVYN® FPAG 90°, il codice articolo è il seguente: 55506515.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55506515.

Tipologia prodotto

Codice componente
55506495
55506500
55506505
55506520
55506525
55506530
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Colour

5.20 €

10 Disponibile 8 giorni 10M16x1.5Black

5.20 €

10 Disponibile 47 giorni 10M16x1.5Grey

5.20 €

10 Disponibile 32 giorni 10M16x1.5Black

5.32 €

10 Disponibile 47 giorni 10M20x1.5Grey

5.57 €

10 Disponibile 8 giorni 10M20x1.5Black

6.28 €

10 Disponibile 47 giorni 10M25x1.5Grey

Supporto tecnico