SILVYN® FPAG 90° PG (55506715)

SILVYN® FPAG 90° PG 55506715

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 55506715

Marca: LAPP

Prezzo: 4.75

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Thread connection size: PG7

Colour: Black


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55506715

Codice componente
55506715
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Colour

4.75 €

10 Disponibile 5 giorni 10PG7Black

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP66 Model 90°Bend Material Polyamide 6
Material sealing TPE Type of connection Thread Construction type External thread
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Other Approved in combination with protective conduit CSA True

Si trova sulla pagina di SILVYN® FPAG 90° PG, il codice articolo è il seguente: 55506715.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55506715.

Tipologia prodotto

Codice componente
55506710
55506720
55506725
55506730
55506735
55506740
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Colour

4.63 €

10 Disponibile 60 giorni 10PG7Grey

4.70 €

10 Disponibile 60 giorni 10PG9Grey

4.70 €

10 Disponibile 60 giorni 10PG9Black

4.82 €

10 Disponibile 60 giorni 10PG11Grey

4.93 €

10 Disponibile 60 giorni 10PG11Black

4.88 €

10 Disponibile 60 giorni 10PG13.5Grey

Supporto tecnico