SILVYN® FPAG PG (55506585)

SILVYN® FPAG PG 55506585

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 55506585

Marca: LAPP

Prezzo: 2.07

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Thread connection size: PG7

Colour: Black


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55506585

Codice componente
55506585
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Colour

2.07 €

10 Disponibile 5 giorni 10PG7Black

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP66 Model Straight Material Polyamide 6
Material sealing TPE Type of connection Thread Construction type External thread
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Other Approved in combination with protective conduit CSA True

Si trova sulla pagina di SILVYN® FPAG PG, il codice articolo è il seguente: 55506585.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55506585.

Tipologia prodotto

Codice componente
55506580
55506590
55506595
55506600
55506605
55506610
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Colour

2.07 €

10 Disponibile 42 giorni 10PG7Grey

1.58 €

10 Disponibile 42 giorni 10PG9Grey

1.58 €

10 Disponibile 37 giorni 10PG9Black

2.00 €

10 Disponibile 42 giorni 10PG9Grey

2.00 €

10 Disponibile 5 giorni 10PG9Black

1.60 €

10 Disponibile 5 giorni 10PG9Grey

Supporto tecnico