SILVYN® FPAG

SILVYN® FPAG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® FPAG-M - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55506300
55506305
55506310
55506315
55506320
55506325
55506330
55506335
55506340
55506345
55506350
55506355
55506360
55506365
55506370
55506375
55506380
55506385
55506390
55506395
55506400
55506405
55506470
55506475
55507050
55507055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Colour

1.78 €

10 Disponibile 8 giorni 10M12x1.5Grey

1.78 €

10 Disponibile 5 giorni 10M12x1.5Black

1.78 €

10 Disponibile 32 giorni 10M16x1.5Grey

1.78 €

10 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5Black

1.80 €

10 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5Grey

1.80 €

10 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5Black

1.80 €

10 Disponibile 32 giorni 10M20x1.5Grey

1.80 €

10 Disponibile 9 giorni 10M20x1.5Black

1.98 €

10 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5Grey

1.85 €

10 Disponibile 8 giorni 10M20x1.5Black

3.03 €

10 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5Grey

3.03 €

10 Disponibile 8 giorni 10M25x1.5Black

3.60 €

10 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5Grey

3.60 €

10 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5Black

7.80 €

2 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5Grey

7.80 €

2 Disponibile 8 giorni 10M40x1.5Black

7.70 €

2 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5Grey

7.70 €

2 Disponibile 32 giorni 10M50x1.5Black

10.48 €

2 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5Grey

10.48 €

2 Disponibile 5 giorni 10M50x1.5Black

10.38 €

2 Disponibile 5 giorni 10OtherGrey

10.38 €

2 Disponibile 5 giorni 10OtherBlack

11.72 €

2 Disponibile 51 giorni 10OtherGrey

11.72 €

2 Disponibile 5 giorni 10OtherBlack

1.93 €

10 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5Grey

1.93 €

10 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5Black

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP66 Model Straight Material Polyamide 6
Material sealing TPE Type of connection Thread Construction type External thread
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Metric Approved in combination with protective conduit CSA True

Supporto tecnico