Codice articolo del costruttore: 55507300
Marca: LAPP
Prezzo: 6.72 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Thread connection size: M16x1.5
Colour: Black
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
55507300
Degree of protection (IP) | IP68 | Model | 90°Bend | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | TPE | Type of connection | Thread | Construction type | External thread |
Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | True | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Thread type | Metric | Approved in combination with protective conduit CSA | True |
Si trova sulla pagina di SILVYN® FPAX 90°, il codice articolo è il seguente: 55507300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55507300.
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Colour
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
55507301 |
55507302 |
55507303 |
55507304 |
55507305 |
55507306 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread connection size | Colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M16x1.5 | Black | |
6.93 € | 10 | Disponibile | 47 giorni | 10 | M20x1.5 | Black | |
6.93 € | 10 | Disponibile | 32 giorni | 10 | M20x1.5 | Black | |
7.73 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M25x1.5 | Black | |
11.45 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M32x1.5 | Black | |
17.48 € | 2 | Disponibile | 47 giorni | 10 | M40x1.5 | Black |