Codice articolo del costruttore: 55507341
Marca: LAPP
Prezzo: 22.18 €
Tempi di consegna: 32 giorni
Nominal size: 21.2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
55507341
Operating temperature | 135 | Degree of protection (IP) | IP68 | Model | Tpiece |
---|---|---|---|---|---|
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Colour | Black |
Approved in combination with protective conduit CSA | True |
Si trova sulla pagina di SILVYN® FPAX T, il codice articolo è il seguente: 55507341.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55507341.
Configura
Proprietà di base
Nominal size
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
55507340 |
55507342 |
55507343 |
55507344 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Nominal size |
---|---|---|---|---|---|---|
22.18 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15.8 | |
24.00 € | 3 | Disponibile | 32 giorni | 10 | 28.5 | |
29.55 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 34.5 | |
36.93 € | 3 | Disponibile | 47 giorni | 10 | 42.5 |