SILVYN® FPAX (Codici componente)

SILVYN® FPAX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SILVYN® FPAX-M - raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPAS
IP66IP67
IP68 (2bar)IP69

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55507285

Codice componente
55507285
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Colour

15.80 €

2 Disponibile 5 giorni 10OtherGrey

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP68 Model Straight Material Polyamide 6
Material sealing TPE Type of connection Thread Construction type External thread
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Metric Approved in combination with protective conduit CSA True

Si trova sulla pagina di SILVYN® FPAX, il codice articolo è il seguente: 55507285.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55507285.

Tipologia prodotto

Codice componente
55506135
55506145
55506155
55506165
55506175
55506185
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Colour

2.40 €

10 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5Black

2.43 €

10 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5Black

2.47 €

10 Disponibile 8 giorni 10M20x1.5Black

3.20 €

10 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5Black

4.03 €

10 Disponibile 5 giorni 10M25x1.5Black

4.80 €

10 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5Black

Supporto tecnico