SILVYN® KLICK 90° (55501130)

SILVYN® KLICK 90° 55501130

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 55501130

Marca: LAPP

Prezzo: 6.28

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Thread length: 12

Total length: 36

Nominal diameter: 13

Lowest inner diameter hose: 10

Maximum outer diameter hose: 13


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55501130

Codice componente
55501130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Total height Nominal size in inch Thread connection size Colour

6.28 €

50 Disponibile 10 giorni 10123613101336.55/16 inchM16x1.5Grey

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP68 Model 90°elbow Material Polyamide 6
Material sealing TPE Type of connection Thread Construction type External thread
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Metric Approved in combination with protective conduit CSA True

Si trova sulla pagina di SILVYN® KLICK 90°, il codice articolo è il seguente: 55501130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55501130.

Tipologia prodotto

Codice componente
55501115
55501120
55501125
55501135
55501140
55501145
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Total height Nominal size in inch Thread connection size Colour

6.02 €

50 Disponibile 24 giorni 101233.5106.51034.51/4 inchM10x1.0Black

6.32 €

50 Disponibile 10 giorni 101036131013405/16 inchM12x1.5Grey

6.32 €

50 Disponibile 5 giorni 101036131013345/16 inchM12x1.5Black

6.28 €

50 Disponibile 5 giorni 10123613101336.55/16 inchM16x1.5Black

6.53 €

50 Disponibile 8 giorni 10124215.81215.840.53/8 inchM16x1.5Grey

6.53 €

50 Disponibile 18 giorni 10124215.81215.840.53/8 inchM16x1.5Black

Supporto tecnico