SILVYN® KLICK 90° PG (56000105)

SILVYN® KLICK 90°  PG 56000105

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 56000105

Marca: LAPP

Prezzo: 6.85

Tempi di consegna: 32 giorni


Dati Tecnici:

Thread length: 13

Total length: 46

Nominal diameter: 18.5

Lowest inner diameter hose: 14.3

Maximum outer diameter hose: 18.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

56000105

Codice componente
56000105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Total height Nominal size in inch Thread connection size Colour

6.85 €

50 Disponibile 32 giorni 10134618.514.318.547OtherPG13.5Black

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP68 Model 90°elbow Material Polyamide 6
Material sealing TPE Type of connection Thread Construction type External thread
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Other Approved in combination with protective conduit CSA True

Si trova sulla pagina di SILVYN® KLICK 90° PG, il codice articolo è il seguente: 56000105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 56000105.

Tipologia prodotto

Codice componente
56000100
61801020
61801025
61801030
61801035
61801040
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Total height Nominal size in inch Thread connection size Colour

6.85 €

50 Disponibile 5 giorni 10134618.514.318.547OtherPG13.5Grey

6.45 €

50 Disponibile 5 giorni 101037131013345/16 inchPG9Grey

6.45 €

50 Disponibile 10 giorni 101037131013345/16 inchPG9Black

6.73 €

50 Disponibile 5 giorni 10104215.81215.837.53/8 inchPG11Grey

6.73 €

50 Disponibile 18 giorni 10104215.81215.837.53/8 inchPG11Black

7.00 €

50 Disponibile 5 giorni 10135021.216.521.2481/2 inchPG16Grey

Supporto tecnico