SILVYN® KLICK-GPZ-M (55500800)

SILVYN® KLICK-GPZ-M 55500800

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 55500800

Marca: LAPP

Prezzo: 11.15

Tempi di consegna: 32 giorni


Dati Tecnici:

Thread length: 8

Total length: 51

Nominal diameter: 10

Lowest inner diameter hose: 6.5

Maximum outer diameter hose: 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55500800

Codice componente
55500800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Nominal size in inch Thread connection size Colour

11.15 €

20 Disponibile 32 giorni 10851106.5101/4 inchM12x1.5Grey

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP68 Model Straight Material Polyamide 6
Material sealing TPE Type of connection Thread Construction type External thread
Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True
Thread type Metric Approved in combination with protective conduit CSA True

Si trova sulla pagina di SILVYN® KLICK-GPZ-M, il codice articolo è il seguente: 55500800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55500800.

Tipologia prodotto

Codice componente
55500805
55500810
55500815
55500820
55500825
55500830
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Maximum outer diameter hose Nominal size in inch Thread connection size Colour

11.15 €

20 Disponibile 8 giorni 10851106.5101/4 inchM12x1.5Black

11.93 €

20 Disponibile 5 giorni 108531310135/16 inchM16x1.5Grey

11.93 €

20 Disponibile 5 giorni 108531310135/16 inchM16x1.5Black

12.22 €

20 Disponibile 5 giorni 1085915.81215.83/8 inchM20x1.5Grey

12.22 €

20 Disponibile 5 giorni 1085915.81215.83/8 inchM20x1.5Black

13.38 €

10 Disponibile 5 giorni 1087021.216.521.21/2 inchM25x1.5Grey

Supporto tecnico