SILVYN® KLICK-Y (61801115)

SILVYN® KLICK-Y 61801115

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61801115

Marca: LAPP

Prezzo: 12.15

Tempi di consegna: 18 giorni


Dati Tecnici:

Nominal size: 15.8

Degree of protection (IP): IP68

Colour: Black


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61801115

Codice componente
61801115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominal size Degree of protection (IP) Colour

12.15 €

10 Disponibile 18 giorni 1015.8IP68Black

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operating temperature 115 Model Ypiece Material Plastic
Material quality Polyamide Approved in combination with protective conduit CSA True

Si trova sulla pagina di SILVYN® KLICK-Y, il codice articolo è il seguente: 61801115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61801115.

Tipologia prodotto

Codice componente
56000130
56000135
61801090
61801095
61801100
61801105
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNominal size Degree of protection (IP) Colour

13.43 €

10 Disponibile 24 giorni 1015.8IP68Grey

13.43 €

10 Disponibile 23 giorni 1015.8IP68Black

11.93 €

10 Disponibile 24 giorni 1013IP66Grey

11.93 €

10 Disponibile 24 giorni 1013IP68Black

11.98 €

10 Disponibile 24 giorni 1013IP68Grey

11.98 €

10 Disponibile 18 giorni 1013IP68Black

Supporto tecnico