Codice articolo del costruttore: 55001240
Marca: LAPP
Prezzo: 73.78 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Thread connection size: PG21
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
55001240
Degree of protection (IP) | IP68 | Model | Straight | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | No sealing | Colour | Black | Type of connection | Thread |
Construction type | External thread | Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | False |
Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | False | Thread type | Other | Approved in combination with protective conduit CSA | False |
Si trova sulla pagina di SILVYN® KSE PG, il codice articolo è il seguente: 55001240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55001240.
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
55001200 |
55001230 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread connection size |
---|---|---|---|---|---|---|
35.55 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG9 | |
50.77 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | PG16 |