SILVYN® LKI PG (55000030)

SILVYN® LKI PG 55000030

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 55000030

Marca: LAPP

Prezzo: 6.15

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Thread length: 10

Total length: 42

Nominal diameter: 19

Lowest inner diameter hose: 15

Nominal size in inch: Other


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55000030

Codice componente
55000030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Nominal size in inch Thread connection size

6.15 €

50 Disponibile 5 giorni 1010421915OtherPG13.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP54 Model Straight Material Polypropylene
Material sealing No sealing Material screw gland Polypropylene Colour Grey
Type of connection Thread Construction type External thread Revolving thread True
Approved in combination with protective conduit UR True Onepiece True Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True

Si trova sulla pagina di SILVYN® LKI PG, il codice articolo è il seguente: 55000030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55000030.

Tipologia prodotto

Codice componente
55000000
55000010
55000020
55000040
55000050
55000060
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Total length Nominal diameter Lowest inner diameter hose Nominal size in inch Thread connection size

3.35 €

50 Disponibile 8 giorni 1010381071/4 inchPG7

3.70 €

50 Disponibile 5 giorni 101039.514105/16 inchPG9

4.88 €

50 Disponibile 5 giorni 10104217133/8 inchPG11

7.40 €

50 Disponibile 10 giorni 10114821161/2 inchPG16

8.85 €

25 Disponibile 5 giorni 10115827221/2 inchPG21

15.88 €

25 Disponibile 5 giorni 10125936291 inchPG29

Supporto tecnico