SILVYN® MPC PG (55502451)

SILVYN® MPC PG 55502451

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 55502451

Marca: LAPP

Prezzo: 3.10

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Thread connection size: PG16

Colour: Grey


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55502451

Codice componente
55502451
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Colour

3.10 €

10 Disponibile 5 giorni 10PG16Grey

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP65 Model Straight Material Polyamide 6
Material sealing No sealing Material screw gland Polyamide Type of connection Thread
Construction type External thread Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR False
Onepiece False Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True

Si trova sulla pagina di SILVYN® MPC PG, il codice articolo è il seguente: 55502451.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55502451.

Tipologia prodotto

Codice componente
55502452
55502453
55502454
55502455
55502456
55502457
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Colour

4.57 €

10 Disponibile 32 giorni 10PG21Grey

5.48 €

10 Disponibile 42 giorni 10PG29Grey

5.95 €

10 Disponibile 5 giorni 10PG29Grey

11.79 €

2 Disponibile 5 giorni 10PG36Grey

15.45 €

2 Disponibile 32 giorni 10OtherGrey

23.48 €

1 Disponibile 32 giorni 10PG48Grey

Supporto tecnico