Codice articolo del costruttore: 55502375
Marca: LAPP
Prezzo: 16.72 €
Tempi di consegna: 32 giorni
Thread connection size: PG36
Colour: Grey
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
55502375
Degree of protection (IP) | IP65 | Model | 90°elbow | Material | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material sealing | No sealing | Material screw gland | Polyamide | Type of connection | Thread |
Construction type | External thread | Revolving thread | False | Approved in combination with protective conduit UR | False |
Onepiece | False | Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 | True |
Si trova sulla pagina di SILVYN® MPC 90° PG, il codice articolo è il seguente: 55502375.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55502375.
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Colour
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
55502372 |
55502373 |
55502374 |
55502486 |
55502487 |
55502488 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread connection size | Colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 € | 10 | Disponibile | 73 giorni | 10 | PG16 | Grey | |
10.53 € | 10 | Disponibile | 32 giorni | 10 | PG21 | Grey | |
9.80 € | 10 | Disponibile | 73 giorni | 10 | PG29 | Grey | |
7.82 € | 10 | Disponibile | 73 giorni | 10 | PG11 | Black | |
8.13 € | 10 | Disponibile | 73 giorni | 10 | PG13.5 | Black | |
8.57 € | 10 | Disponibile | 73 giorni | 10 | PG16 | Black |