SILVYN® MPC 90° M (55502368)

SILVYN® MPC 90° M 55502368

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 55502368

Marca: LAPP

Prezzo: 9.92

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Thread connection size: M32x1.5

Colour: Grey


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55502368

Codice componente
55502368
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Colour

9.92 €

10 Disponibile 5 giorni 10M32x1.5Grey

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Degree of protection (IP) IP65 Model 90°elbow Material Polyamide 6
Material sealing No sealing Material screw gland Polyamide Type of connection Thread
Construction type External thread Revolving thread False Approved in combination with protective conduit UR False
Onepiece False Approved in combination with protective conduit DIN EN 6138623 True

Si trova sulla pagina di SILVYN® MPC 90° M, il codice articolo è il seguente: 55502368.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55502368.

Tipologia prodotto

Codice componente
55502366
55502367
55502369
55502458
55502459
55502480
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSThread connection size Colour

7.27 €

10 Disponibile 5 giorni 10M20x1.5Grey

8.82 €

10 Disponibile 8 giorni 10M25x1.5Grey

17.81 €

2 Disponibile 5 giorni 10M40x1.5Grey

6.25 €

10 Disponibile 5 giorni 10M16x1.5Grey

6.52 €

10 Disponibile 32 giorni 10M20x1.5Grey

6.25 €

10 Disponibile 32 giorni 10M16x1.5Black

Supporto tecnico