Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 61721273
Marca: LAPP
Prezzo: 99.78 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Outer diameter: 50
Nominal diameter: 25
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61721273
Bundle diameter | 150 | Operating temperature | False | Approved according to DIN 5510 | False |
---|---|---|---|---|---|
Approved according to DIN EN 61386-23 | True | Approved according to UR | False | Connection type screw connection to housing | False |
Fire resistance in accordance with UL94 | HB | Material | Polyester (PET) | Model | Plastic |
Material filament | Other | Open (mountable afterwards) | False | Surface treatment | Black |
Si trova sulla pagina di SILVYN® SHRINK BRAID PET, il codice articolo è il seguente: 61721273.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61721273.
Configura
Proprietà di base
Outer diameter
Nominal diameter
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
61721270 |
61721271 |
61721272 |
61721274 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Outer diameter | Nominal diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 6 | |
77.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 12 | |
82.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 15 | |
119.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 70 | 35 |