Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61721280 |
61721281 |
61721282 |
61721283 |
61721284 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Surface treatment | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Grey | |
26.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Orange | |
26.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Black | |
26.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | White | |
26.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Yellow |
Loading...
Outer diameter | 25 | Nominal diameter | 19 | Bundle diameter | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature | False | Approved according to DIN 5510 | False | Approved according to DIN EN 61386-23 | True |
Approved according to UR | False | Connection type screw connection to housing | False | Fire resistance in accordance with UL94 | V0 |
Material | Polyester (PET) | Model | Plastic | Material filament | Other |
Open (mountable afterwards) | True |
Configura
Proprietà di base
Surface treatment
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali