Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 61803871
Marca: LAPP
Prezzo: 15.68 €
Tempi di consegna: 23 giorni
Thread connection size: M16x1.5
Material: Brass
Material quality: Brass
Material housing: Brass
Surface treatment: Nickel-plated
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61803871
Codice componente
|
---|
61803871 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread connection size | Material | Material quality | Material housing | Surface treatment | Materiale | Qualità materiale | Materiale alloggiamento | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.68 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 10 | M16x1.5 | Brass | Brass | Brass | Nickel-plated | Ottone | Ottone | Ottone | Placcatura in nichel |
Loading...
Model | Straight | Construction type | External thread | Approved in combination with protective conduit DIN EN 61386-23 | True |
---|---|---|---|---|---|
Connection type screw connection to housing | Thread | Colour | Metallic | Modello | Tipo dritto |
Tipo di costruzione | Filettatura esterna | Approvato in combinazione con tubo protettivo DIN EN 61386-23 | Sì | Attacco a vite all'alloggiamento | A file |
Colore | In metallo |
Si trova sulla pagina di SILVYN® UI COMPACT, il codice articolo è il seguente: 61803871.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61803871.
Configura
Proprietà di base
Thread connection size
Material
Material quality
Material housing
Surface treatment
Materiale
Qualità materiale
Materiale alloggiamento
Trattamento superficie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
61803870 |
61803872 |
61803873 |
61803874 |
61803875 |
61803876 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread connection size | Material | Material quality | Material housing | Surface treatment | Materiale | Qualità materiale | Materiale alloggiamento | Trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 10 | M16x1.5 | Brass | Brass | Brass | Nickel-plated | Ottone | Ottone | Ottone | Placcatura in nichel | |
19.63 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 10 | M20x1.5 | Brass | Brass | Brass | Nickel-plated | Ottone | Ottone | Ottone | Placcatura in nichel | |
16.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20x1.5 | Brass | Brass | Brass | Nickel-plated | Ottone | Ottone | Ottone | Placcatura in nichel | |
21.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M20x1.5 | Brass | Brass | Brass | Nickel-plated | Ottone | Ottone | Ottone | Placcatura in nichel | |
30.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | M25x1.5 | Brass | Brass | Brass | Nickel-plated | Ottone | Ottone | Ottone | Placcatura in nichel | |
39.87 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 10 | M32x1.5 | Brass | Brass | Brass | Nickel-plated | Ottone | Ottone | Ottone | Placcatura in nichel |